Această gamă de șuruburi de etanșare are un cap de tip capac cu acționare torx și încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă între cap și antrenare și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.
Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0173.TX
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 max | h1 max | Drive Torx | Tip de unitate | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3978 RON - 31,3814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Acționare torx
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 26,5502 RON - 40,8464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Acționare torx
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 8,7733 RON - 13,4973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Acționare torx
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 8,6636 RON - 13,3286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Acționare torx
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 7,4573 RON - 11,4727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Acționare torx
|
M2.5
|
8.0
|
2.75
|
||
| 15,7919 RON - 24,2953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Acționare torx
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 10,199 RON - 15,6907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Acționare torx
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 8,6636 RON - 13,3286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Acționare torx
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 26,5502 RON - 40,8464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Acționare torx
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 26,4295 RON - 40,6607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Acționare torx
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 12,7213 RON - 19,5711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Acționare torx
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 16,4499 RON - 25,3076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Acționare torx
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 24,1266 RON - 37,1177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Acționare torx
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 10,6376 RON - 16,3655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Acționare torx
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 17,7658 RON - 27,3321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Acționare torx
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 13,3792 RON - 20,5834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Acționare torx
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 19,5205 RON - 30,0316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Acționare torx
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 22,1525 RON - 34,0808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Acționare torx
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 5,7026 RON - 8,7733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Acționare torx
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 7,4573 RON - 11,4727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Acționare torx
|
M2.5
|
12.0
|
2.75
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina