Meniu Caută

Canale pentru cabluri

În stoc

Káblový kanálik je univerzálny výrobok na vedenie káblov. Dodávajú sa vo vyhotovení pre montáž skrutkou aj prilepením so zvýšenou pružnosťou.

Cod Serie: SR1732

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Lungime totală Înălțime internă Lățime totală Metodă de montare Cumpără
2 370,2051 RON - 2 370,2051 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Șurub
1 010,0903 RON - 1 010,0903 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Șurub
1 722,4079 RON - 1 722,4079 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Șurub
2 255,6925 RON - 2 255,6925 RON 1 În stoc
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Șurub
1 871,2942 RON - 1 871,2942 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Șurub
1 592,2903 RON - 1 592,2903 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Șurub
2 062,7557 RON - 2 062,7557 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Șurub
815,4636 RON - 872,5687 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adeziv
1 787,1962 RON - 1 965,8774 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Adeziv
Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Adeziv
40,2242 RON - 40,2242 RON 50 În stoc
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Adeziv
17,4697 RON - 17,4697 RON 30 În stoc
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Șurub
24,6849 RON - 24,6849 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Șurub
51,6013 RON - 51,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Adeziv
40,2242 RON - 40,2242 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Șurub
14,0607 RON - 16,1006 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Șurub
21,9329 RON - 21,9329 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Șurub
31,2154 RON - 31,2154 RON 17 În stoc
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Șurub
724,0624 RON - 724,0624 RON 4 În stoc
1.8 m
7.6 mm
Adeziv
20,2627 RON - 20,2627 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Adeziv
  • din 2
Canale pentru cabluri Șurub 2.0 m PVC Gri

10174289

Interval de preț
2 255,6925 RON - 2 255,6925 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime internă
    38.1 mm
  • Lățime interioară
    38.1 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

10169094

Interval de preț
40,2242 RON - 40,2242 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Acrilic adeziv
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime internă
    36.3 mm
Canale pentru cabluri Șurub 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

10169025

Interval de preț
17,4697 RON - 17,4697 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime internă
    17.9 mm
  • Lățime interioară
    17.9 mm
Canale pentru cabluri Șurub 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

10169087

Interval de preț
31,2154 RON - 31,2154 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime internă
    36.3 mm
  • Lățime interioară
    36.3 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 1.8 m UL94 V-0 PVC Cafeniu

10170342

Interval de preț
724,0624 RON - 724,0624 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Acrilic adeziv
  • Culoare
    Cafeniu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime totală
    1.8 m