Káblový kanálik je univerzálny výrobok na vedenie káblov. Dodávajú sa vo vyhotovení pre montáž skrutkou aj prilepením so zvýšenou pružnosťou.
Cod Serie: SR1732
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Lungime totală | Înălțime internă | Lățime totală | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 370,2051 RON - 2 370,2051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
1.5 in
 
38.1 mm
 |  | 
Șurub
 | ||
| 1 010,0903 RON - 1 010,0903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
4 in
 
101.6 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
2 in
 
50.8 mm
 |  | 
Șurub
 | ||
| 1 722,4079 RON - 1 722,4079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
2 in
 
50.8 mm
 |  | 
Șurub
 | ||
| 1 871,2942 RON - 1 871,2942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
1.5 in
 
38.1 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
3 in
 
76.2 mm
 |  | 
Șurub
 | ||
| 2 062,7557 RON - 2 062,7557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
3 in
 
76.2 mm
 |  | 
Șurub
 | ||
| 14,7041 RON - 14,7041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
Șurub
 | ||
| 17,4697 RON - 17,4697 RON | 30 În stoc | 
0.705 in
 
17.9 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.705 in
 
17.9 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Șurub
 | ||
| 31,6262 RON - 31,6262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
1.055 in
 
26.8 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.055 in
 
26.8 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Adeziv
 | ||
| 51,6013 RON - 51,6013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
1.78 in
 
45.2 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.78 in
 
45.2 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Adeziv
 | ||
| 14,0607 RON - 16,1006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Șurub
 | ||
| 21,9329 RON - 21,9329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Șurub
 | ||
| 17,4697 RON - 17,4697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
Adeziv
 | ||
| 31,2154 RON - 31,2154 RON | 17 În stoc | 
1.429 in
 
36.3 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.429 in
 
36.3 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Șurub
 | ||
| 20,2627 RON - 20,2627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Adeziv
 | ||
| 27,4778 RON - 27,4778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Adeziv
 | ||
| 40,2242 RON - 40,2242 RON | 50 În stoc | 
1.429 in
 
36.3 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.429 in
 
36.3 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Adeziv
 | ||
| 383,1154 RON - 383,1154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |  | 
5.906 ft
 
1.8 m
 |  | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
Adeziv
 | ||
| 724,0624 RON - 724,0624 RON | 4 În stoc |  | 
5.906 ft
 
1.8 m
 |  | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
Adeziv
 | ||
| 40,2242 RON - 40,2242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
1.78 in
 
45.2 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.78 in
 
45.2 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Șurub
 | ||
| 23,3021 RON - 23,3021 RON | 77 În stoc | 
0.705 in
 
17.9 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.705 in
 
17.9 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Adeziv
 | ||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina