Meniu Caută

Canale pentru cabluri

În stoc

Káblový kanálik je univerzálny výrobok na vedenie káblov. Dodávajú sa vo vyhotovení pre montáž skrutkou aj prilepením so zvýšenou pružnosťou.

Cod Serie: SR1732

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Lungime totală Înălțime internă Lățime totală Metodă de montare Cumpără
14,7041 RON - 14,7041 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
500.0 mm
Șurub
17,4697 RON - 17,4697 RON 30 În stoc
320.0 mm
500.0 mm
Șurub
17,4697 RON - 17,4697 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
500.0 mm
Adeziv
23,3021 RON - 23,3021 RON 77 În stoc
320.0 mm
500.0 mm
Adeziv
31,6262 RON - 31,6262 RON Solicitați termenul de livrare aici
720.0 mm
500.0 mm
Adeziv
24,6849 RON - 24,6849 RON Solicitați termenul de livrare aici
720.0 mm
500.0 mm
Șurub
40,2242 RON - 40,2242 RON Solicitați termenul de livrare aici
2040.0 mm
500.0 mm
Șurub
14,0607 RON - 16,1006 RON Solicitați termenul de livrare aici
185.0 mm
500.0 mm
Șurub
21,9329 RON - 21,9329 RON Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
500.0 mm
Șurub
31,2154 RON - 31,2154 RON 17 În stoc
1320.0 mm
500.0 mm
Șurub
20,2627 RON - 20,2627 RON Solicitați termenul de livrare aici
185.0 mm
500.0 mm
Adeziv
27,4778 RON - 27,4778 RON Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
500.0 mm
Adeziv
40,2242 RON - 40,2242 RON 50 În stoc
1320.0 mm
500.0 mm
Adeziv
383,1154 RON - 383,1154 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8 m
9.1 mm
Adhesive
51,6013 RON - 51,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
2040.0 mm
500.0 mm
Adeziv
724,0624 RON - 724,0624 RON 4 În stoc
1.8 m
7.6 mm
Adhesive
1 787,1962 RON - 1 965,8774 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Adhesive
815,4636 RON - 872,5687 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adhesive
2 062,7557 RON - 2 062,7557 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Șurub
1 722,4079 RON - 1 722,4079 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Șurub
  • din 2
Canale pentru cabluri Șurub 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

10169025

Interval de preț
17,4697 RON - 17,4697 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime interioară
    320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

10169032

Interval de preț
23,3021 RON - 23,3021 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime interioară
    320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
Canale pentru cabluri Șurub 500.0 mm 1320.0 mm PP Gri

10169087

Interval de preț
31,2154 RON - 31,2154 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime interioară
    1320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 500.0 mm 1320.0 mm PP Gri

10169094

Interval de preț
40,2242 RON - 40,2242 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime interioară
    1320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Cafeniu

10170342

Interval de preț
724,0624 RON - 724,0624 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Acrilic adeziv
  • Culoare
    Cafeniu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Metodă de montare
    Adhesive
  • Lungime totală
    1.8 m