Meniu Caută

Canale pentru cabluri

În stoc

Káblový kanálik je univerzálny výrobok na vedenie káblov. Dodávajú sa vo vyhotovení pre montáž skrutkou aj prilepením so zvýšenou pružnosťou.

Cod Serie: SR1732

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Lungime totală Înălțime internă Lățime totală Metodă de montare Cumpără
2 114,3246 RON - 2 114,3246 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Screw
2 312,0848 RON - 2 312,0848 RON 1 În stoc
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Screw
1 918,0766 RON - 1 918,0766 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Screw
1 831,8761 RON - 2 015,0243 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Adeziv
1 632,0976 RON - 1 632,0976 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Adeziv
835,8502 RON - 894,3829 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adeziv
2 429,4602 RON - 2 429,4602 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Screw
1 765,4681 RON - 1 765,4681 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
1 035,3426 RON - 1 035,3426 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
41,2298 RON - 41,2298 RON Solicitați termenul de livrare aici
2040.0 mm
500.0 mm
Șurub
41,2298 RON - 41,2298 RON 50 În stoc
1320.0 mm
500.0 mm
Adeziv
392,6933 RON - 392,6933 RON 1 În stoc
1.8 m
9.1 mm
Adeziv
23,8846 RON - 23,8846 RON 77 În stoc
320.0 mm
500.0 mm
Adeziv
32,4168 RON - 32,4168 RON Solicitați termenul de livrare aici
720.0 mm
500.0 mm
Adeziv
52,8914 RON - 52,8914 RON Solicitați termenul de livrare aici
2040.0 mm
500.0 mm
Adeziv
15,0717 RON - 15,0717 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
500.0 mm
Șurub
17,9064 RON - 17,9064 RON 30 În stoc
320.0 mm
500.0 mm
Șurub
25,302 RON - 25,302 RON Solicitați termenul de livrare aici
720.0 mm
500.0 mm
Șurub
22,4812 RON - 22,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
500.0 mm
Șurub
  • din 2
Canale pentru cabluri Șurub 2.0 m PVC Gri

10174289

Interval de preț
2 312,0848 RON - 2 312,0848 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Metodă de montare
    Screw
  • Înălțime internă
    38.1 mm
  • Lățime interioară
    38.1 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 500.0 mm 1320.0 mm PP Gri

10169094

Interval de preț
41,2298 RON - 41,2298 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime interioară
    1320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Cafeniu

10170359

Interval de preț
392,6933 RON - 392,6933 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Acrilic adeziv
  • Culoare
    Cafeniu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime totală
    1.8 m
Canale pentru cabluri Adeziv 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

10169032

Interval de preț
23,8846 RON - 23,8846 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime interioară
    320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
Canale pentru cabluri Șurub 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

10169025

Interval de preț
17,9064 RON - 17,9064 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime interioară
    320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm