Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Káblový kanálik je univerzálny výrobok na vedenie káblov. Dodávajú sa vo vyhotovení pre montáž skrutkou aj prilepením so zvýšenou pružnosťou.
Cod Serie: SR1732
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Lungime totală | Înălțime internă | Lățime totală | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 632,0976 RON - 1 632,0976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 2 114,3246 RON - 2 114,3246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 1 831,8761 RON - 2 015,0243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Adeziv
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Adeziv
|
|||
| 835,8502 RON - 894,3829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Adeziv
|
||
| 2 429,4602 RON - 2 429,4602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 1 035,3426 RON - 1 035,3426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 1 918,0766 RON - 1 918,0766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 1 765,4681 RON - 1 765,4681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 2 312,0848 RON - 2 312,0848 RON | 1 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 17,9064 RON - 17,9064 RON | 30 În stoc |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Șurub
|
||
| 25,302 RON - 25,302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Șurub
|
||
| 41,2298 RON - 41,2298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Șurub
|
||
| 15,0717 RON - 15,0717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Șurub
|
||
| 22,4812 RON - 22,4812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Șurub
|
||
| 31,9958 RON - 31,9958 RON | 17 În stoc |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Șurub
|
||
| 742,164 RON - 742,164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Adeziv
|
||
| 14,4122 RON - 16,5031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Șurub
|
||
| 23,8846 RON - 23,8846 RON | 77 În stoc |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adeziv
|
||
| 32,4168 RON - 32,4168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adeziv