Meniu Caută

Cordon de îmbinare (DIA) 2.0 m (L) Negru NBR

Acest kit cu inele de etanșare cu șnur este conceput pentru a reduce necesarul de rezerve mari de garnituri inelare. Include cu o bandă de măsurat, un bloc de tăiere, o sticlă de adeziv, un cuțit retractabil și un șnur de lățimea și lungimea necesare. Rezistă la majoritatea uleiurilor și protejează împotriva pierderilor de fluide și gaze, respingând, în același timp, uleiurile și substanțele chimice. De culoare neagră, din NBR.
Numărul piesei Essentra:

10388341

Numărul piesei producătorului:

492234

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 13,472 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,47 RON

1 x 13,472 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 3.0 mm
L 2.0 m
Tip de inel Garnituri inelare
Tip O-Ring Cord
Culoare Negru
Material complet Cauciuc nitril butadien
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne