Meniu Caută

Mâner fluture 25.0 mm M6 Oțel inoxidabil

Mânerul fluture cu filet mamă din oțel inoxidabil are un orificiu conic pentru montare pe prizoane cu filet M10. Forma constructivă conică a aripilor permite prinderea ușoară pentru strângere sau desfacere.
Numărul piesei Essentra:

10271797

Numărul piesei producătorului:

491368

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 29,448 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

294,48 RON

10 x 29,448 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Mată
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Formă mâner sferic Conicizat
Tip montare Tapped Hole
Lungime mâner sferic 25.0 mm
Înălțime totală 10.0 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M6
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne