10194713
1220629
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 149 | 53,3811 RON |
150 + | 46,9327 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Finish | Matt Shotblasted |
Knob Material | Stainless Steel |
Knob Shape | Thumb |
Mount Type | Threaded Blind Bore |
Base Diameter | 16.0 mm |
Base Diameter | 0.63 in |
Knob Length | 58.0 mm |
Knob Length | 2.283 in |
Overall Height | 26.5 mm |
Overall Height | 1.043 in |
Thread Length | 15.0 mm |
Thread Length | 0.591 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina