Meniu Caută

Mâner fluture 46.0 mm M8 Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10194676

Numărul piesei producătorului:

1220624

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 249 42,8716 RON
250 + 37,9178 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

428,72 RON

10 x 42,8716 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Sablat mat
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Formă mâner sferic De presiune
Tip montare Filetat mamă
Lungime mâner sferic 46.0 mm
Înălțime totală 22.5 mm
Lungimea filetului 13.0 mm
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne