10194669
1220623
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 249 | 42,1138 RON |
| 250 + | 37,2443 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Finalizare | Sablat mat |
| Material mâner sferic | Oțel inoxidabil |
| Formă mâner sferic | De presiune |
| Tip montare | Filetat mamă |
| Lungime mâner sferic | 1.811 in |
| Lungime mâner sferic | 46.0 mm |
| Înălțime totală | 0.886 in |
| Înălțime totală | 22.5 mm |
| Lungimea filetului | 0.472 in |
| Lungimea filetului | 12.0 mm |
| Dimensiune filet | M6 |
| Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina