Meniu Caută

Butoane de control - cu marcaje

În producție

Ovládacie gombíky s označením sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú jemné a presné nastavenie polohy. Tieto gombíky sú navrhnuté s ergonomicky tvarovaným ryhovaným okrajom a indikátorom pre presné nastavenie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Înălțime mâner Dimensiune orificiu Cumpără
64,1317 RON - 181,6512 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
83,8848 RON - 237,5417 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
70,9194 RON - 200,8141 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
145,8996 RON - 398,0923 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm