Meniu Caută

Bușon de absorbție a fluidului 12.5 mm (DIA) 20.0 mm (H) Galben

Dopurile de absorbție a fluidului se fixează cu ușurință într-un orificiu cu diametrul de 12,5 mm | 0,492 inci. Designul asigură un finisaj atractiv, cu o înălțime de fixare de 20,0 mm | 0,787 inci.
Numărul piesei Essentra:

10214978

Numărul piesei producătorului:

1349120

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,4437 RON
1000 - 4999 1,5419 RON
5000 - 9999 1,151 RON
10000 + 0,9198 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

344,37 RON

100 x 3,4437 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 12.5 mm
D 14.5 mm
H 20.0 mm
Dimensiune filet M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
Standard filet UNF
Standard filet Metric
Culoare Galben
Material PP;Bi-Component Fibre
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne