Meniu Caută

Bușon de absorbție a fluidului 8.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Galben

Dopurile de absorbție a fluidului se fixează cu ușurință într-un orificiu cu diametrul de 8,5 mm | 0,335 inci. Designul asigură un finisaj atractiv, cu o înălțime de fixare de 15,0 mm | 0,591 inci.
Numărul piesei Essentra:

10214466

Numărul piesei producătorului:

1342611

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,8349 RON
1000 - 4999 1,2656 RON
5000 - 9999 1,0218 RON
10000 + 0,8188 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

283,49 RON

100 x 2,8349 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 8.5 mm
D 10.5 mm
H 15.0 mm
Dimensiune filet M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
Standard filet BSP
Standard filet Metric
Standard filet UNF
Culoare Galben
Material PP;Bi-Component Fibre
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne