Meniu Caută

Bușon conector cu instalare rapidă 21.0 mm SAE J2044 21 in LDPE Galben

Acest bușon conector cu fixare rapidă este gândit să respecte SAE J2044. Clapeta inelară are scopul de a acoperi peretele conectorului și de a proteja împotriva poluanților și scurgerilor accidentale. De culoare galbenă, este realizat din PE- LD.
Numărul piesei Essentra:

20592615

Numărul piesei producătorului:

20592615

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,3032 RON
2500 - 12499 0,2166 RON
12500 + 0,1949 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

75,80 RON

250 x 0,3032 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 21.0 mm
D 38.5 mm
h 30.0 mm
Serie SAE J2044
Dimensiune filet 21 in
Standard filet SAE J2044
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne