Meniu Caută

Bușon conector cu instalare rapidă 9.4 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749989

Numărul piesei producătorului:

20749989

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,6723 RON
5000 - 24999 0,4802 RON
25000 + 0,4322 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

336,15 RON

500 x 0,6723 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 32.0 mm
d 9.4 mm
h 32.0 mm
Standard filet SAE J2044
Dimensiune filet 3/8"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne