Meniu Caută

Bușon conector cu instalare rapidă 11.8 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749934

Numărul piesei producătorului:

20749934

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,7079 RON
2500 - 12499 0,5056 RON
12500 + 0,4551 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

176,98 RON

250 x 0,7079 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet SAE J2044
Dimensiune filet 12 in
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne