Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de capăt pentru tuburi cu nervuri asigură o etanșare fiabilă pentru capetele tuburilor și țevilor. Designul canelat asigură o potrivire strânsă care ajută la prevenirea scurgerilor, oferind în același timp aderență și stabilitate. Forma canelată menține fișa în poziție sub presiune sau vibrații și blochează praful, murdăria și contaminanții. Instalarea ușoară, prin împingere, simplifică lucrurile și înseamnă că nu sunt necesare unelte.Forma striată asigură o fixare fermă și previne scurgerile, oferind în același timp o aderență și stabilitate suplimentară.Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și contaminanților.Este simplu de instalat, împins în orificiu până când se fixează. Material: PE Culoare: Roșu, Alb Cod Serie: SR1604, SR1603
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | Culoare | H | Tip sistem de prindere | d | h1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3189 RON - 0,62 RON | 238250 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
0.461 in
11.7 mm
|
Fără profil pentru degete
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,2272 RON - 0,6689 RON | 260200 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
0.457 in
11.6 mm
|
Fără profil pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 1,684 RON - 4,3849 RON | 1272 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Fără profil pentru degete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,2834 RON - 0,5697 RON | 15990 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Roșu
|
0.457 in
11.6 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 1,3239 RON - 2,6533 RON | 850 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,9488 RON - 1,9271 RON | 157740 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Fără profil pentru degete
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5147 RON - 1,2582 RON | 155050 În stoc |
0.421 in
10.7 mm
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fără profil pentru degete
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 3,8745 RON - 10,2222 RON | 12450 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2573 RON - 0,6605 RON | 1500 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Roșu
|
0.461 in
11.7 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 2,6424 RON - 6,9544 RON | 6200 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,4771 RON - 1,0494 RON | 6395 În stoc |
0.307 in
7.8 mm
|
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,9488 RON - 1,7596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,2864 RON - 5,9768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.48 in
12.2 mm
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 1,3964 RON - 3,6308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,3189 RON - 0,8308 RON | 184822 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
0.461 in
11.7 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 1,9714 RON - 1,9714 RON | 153283 În stoc |
0.48 in
12.2 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 0,7215 RON - 1,7596 RON | 20900 În stoc |
0.413 in
10.5 mm
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fără profil pentru degete
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,2834 RON - 0,613 RON | 93200 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
0.457 in
11.6 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 2,3274 RON - 5,5579 RON | 1400 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,2828 RON - 2,5555 RON | 440 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina