Meniu Caută

Buşoane striate pentru capete tuburi

În stoc

Dopurile de capăt pentru tuburi cu nervuri asigură o etanșare fiabilă pentru capetele tuburilor și țevilor. Designul canelat asigură o potrivire strânsă care ajută la prevenirea scurgerilor, oferind în același timp aderență și stabilitate. Forma canelată menține fișa în poziție sub presiune sau vibrații și blochează praful, murdăria și contaminanții. Instalarea ușoară, prin împingere, simplifică lucrurile și înseamnă că nu sunt necesare unelte.Forma striată asigură o fixare fermă și previne scurgerile, oferind în același timp o aderență și stabilitate suplimentară.Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și contaminanților.Este simplu de instalat, împins în orificiu până când se fixează. Material: PE Culoare: Roșu, Alb Cod Serie: SR1604, SR1603

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
43 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h Culoare H Tip sistem de prindere d h1 Tip Cumpără
4,6138 RON - 12,0097 RON 800 În stoc
13.3 mm
Alb
14.2 mm
Mâner profilat pentru degete
135.0 mm
1.2 mm
0,6009 RON - 1,564 RON 12700 În stoc
10.7 mm
Roșu
12.0 mm
Mâner profilat pentru degete
60.0 mm
1.3 mm
1
0,2834 RON - 0,613 RON 93200 În stoc
10.8 mm
Alb
11.6 mm
Mâner profilat pentru degete
40.0 mm
1.2 mm
0,9488 RON - 1,7596 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
80.0 mm
1.5 mm
2,2864 RON - 5,9768 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.2 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
120.0 mm
1.8 mm
1
1,4923 RON - 3,8962 RON 19230 În stoc
12.5 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
100.0 mm
1.5 mm
4,0388 RON - 9,887 RON 1895 În stoc
13.0 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
125.0 mm
1.0 mm
1
1,9714 RON - 1,9714 RON 157783 În stoc
12.2 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
120.0 mm
1.8 mm
4,5727 RON - 11,1998 RON 500 În stoc
13.3 mm
Roșu
14.2 mm
Mâner profilat pentru degete
135.0 mm
1.2 mm
1
0,7338 RON - 1,8712 RON 8270 În stoc
12.5 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
80.0 mm
1.5 mm
1
1,3964 RON - 3,6308 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
90.0 mm
1.6 mm
1
0,7215 RON - 1,7596 RON 20900 În stoc
10.5 mm
Alb
12.0 mm
Fără profil pentru degete
70.0 mm
1.5 mm
0,4985 RON - 1,071 RON 4065 În stoc
7.8 mm
Roșu
8.0 mm
Mâner profilat pentru degete
30.0 mm
1.0 mm
1
3,8745 RON - 10,2222 RON 12450 În stoc
13.0 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
125.0 mm
1.0 mm
0,2573 RON - 0,6605 RON 1500 În stoc
10.8 mm
Roșu
11.7 mm
Mâner profilat pentru degete
50.0 mm
1.2 mm
1
0,7215 RON - 1,4384 RON 2800 În stoc
10.5 mm
Roșu
12.0 mm
Mâner profilat pentru degete
70.0 mm
1.5 mm
1
0,5147 RON - 1,2889 RON 35900 În stoc
10.7 mm
Alb
12.0 mm
Mâner profilat pentru degete
60.0 mm
1.3 mm
0,7215 RON - 1,7456 RON 2700 În stoc
10.5 mm
Alb
12.0 mm
Mâner profilat pentru degete
70.0 mm
1.5 mm
0,4771 RON - 1,0494 RON 6395 În stoc
7.8 mm
Alb
8.0 mm
Mâner profilat pentru degete
30.0 mm
1.0 mm
0,3189 RON - 0,8308 RON 184822 În stoc
10.8 mm
Alb
11.7 mm
Mâner profilat pentru degete
50.0 mm
1.2 mm
  • din 3
Buşoane de capăt pentru tuburi 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Alb

10071380

Interval de preț
12,0097 RON - 4,6138 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Roșu

10092934

Interval de preț
1,564 RON - 0,6009 RON

Niveluri de stoc
12700 În stoc
Caracteristici
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Alb

10093559

Interval de preț
0,613 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
93200 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 100.0 mm 12.5 mm LDPE Alb

10093610

Interval de preț
3,8962 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
19230 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Roșu

10104156

Interval de preț
9,887 RON - 4,0388 RON

Niveluri de stoc
1895 În stoc
Caracteristici
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Alb

10093627

Interval de preț
1,9714 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
157783 În stoc
Caracteristici
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Roșu

10104163

Interval de preț
11,1998 RON - 4,5727 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Roșu

10092736

Interval de preț
1,8712 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
8270 În stoc
Caracteristici
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Alb

10069905

Interval de preț
1,7596 RON - 0,7215 RON

Niveluri de stoc
20900 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Roșu

10070901

Interval de preț
1,071 RON - 0,4985 RON

Niveluri de stoc
4065 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Alb

10071373

Interval de preț
10,2222 RON - 3,8745 RON

Niveluri de stoc
12450 În stoc
Caracteristici
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Roșu

10092927

Interval de preț
0,6605 RON - 0,2573 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Roșu

10093016

Interval de preț
1,4384 RON - 0,7215 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Alb

10093573

Interval de preț
1,2889 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
35900 În stoc
Caracteristici
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Alb

10093580

Interval de preț
1,7456 RON - 0,7215 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Alb

10069981

Interval de preț
1,0494 RON - 0,4771 RON

Niveluri de stoc
6395 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Alb

10093566

Interval de preț
0,8308 RON - 0,3189 RON

Niveluri de stoc
184822 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb