Dopurile de capăt pentru tuburi cu nervuri asigură o etanșare fiabilă pentru capetele tuburilor și țevilor. Designul canelat asigură o potrivire strânsă care ajută la prevenirea scurgerilor, oferind în același timp aderență și stabilitate. Forma canelată menține fișa în poziție sub presiune sau vibrații și blochează praful, murdăria și contaminanții. Instalarea ușoară, prin împingere, simplifică lucrurile și înseamnă că nu sunt necesare unelte.Forma striată asigură o fixare fermă și previne scurgerile, oferind în același timp o aderență și stabilitate suplimentară.Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și contaminanților.Este simplu de instalat, împins în orificiu până când se fixează. Material: PE Culoare: Roșu, Alb Cod Serie: SR1604, SR1603
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | h | Culoare | H | Tip sistem de prindere | d | h1 | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5608 RON - 3,1281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
1,2828 RON - 2,5555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
2,3274 RON - 5,5579 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
4,7781 RON - 9,51 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.598 in
15.2 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
2,5602 RON - 5,4742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
1,9714 RON - 3,9381 RON | 24000 În stoc |
0.35 in
8.9 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
6,3252 RON - 16,4785 RON | 180 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
1,6292 RON - 3,2538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
1,3964 RON - 2,7789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
1,1979 RON - 2,402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
1,0172 RON - 2,1226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
1,6565 RON - 4,343 RON | 675 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
2,3274 RON - 6,4378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
0,2272 RON - 0,6689 RON | 107400 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
0.457 in
11.6 mm
|
Fără profil pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
0,9488 RON - 1,9271 RON | 6540 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Fără profil pentru degete
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
0,5147 RON - 1,2582 RON | 66150 În stoc |
0.421 in
10.7 mm
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fără profil pentru degete
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
4,6138 RON - 12,0097 RON | 600 În stoc |
0.524 in
13.3 mm
|
Alb
|
0.559 in
14.2 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
0,6009 RON - 1,564 RON | 700 În stoc |
0.421 in
10.7 mm
|
Roșu
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,2834 RON - 0,5697 RON | 17190 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Roșu
|
0.457 in
11.6 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
1,3239 RON - 2,6533 RON | 200 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina