Meniu Caută

Bușoane Slottex

În stoc

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Thread Sizes (All) h Culoare Material Standard filet Tip Cumpără
0,4195 RON - 0,4995 RON 92 În stoc
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,6384 RON - 1,6174 RON 12900 În stoc
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Albastru
HDPE
UNF
3,3258 RON - 3,9574 RON 3 În stoc
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,9402 RON - 2,4477 RON 14513 În stoc
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,5998 RON - 4,194 RON 2995 În stoc
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Albastru
HDPE
UNF
2,7084 RON - 3,2276 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,4673 RON - 1,0448 RON 6500 În stoc
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Galben
HDPE
Metric
2
1,0426 RON - 2,7196 RON 7800 În stoc
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Albastru
HDPE
UNF
0,9781 RON - 2,4905 RON 6936 În stoc
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,5296 RON - 4,4516 RON 60 În stoc
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,016 RON - 2,6337 RON 9696 În stoc
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,3584 RON - 1,5998 RON 35 În stoc
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,0067 RON - 2,3997 RON 235 În stoc
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,1891 RON - 2,6101 RON 50 În stoc
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,4125 RON - 1,0921 RON 482 În stoc
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
1,9225 RON - 4,4373 RON 3092 În stoc
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Galben
Nailon 6
BSP
0,4841 RON - 1,0005 RON 975 În stoc
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
1,5296 RON - 4,0508 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
4,659 RON - 5,4729 RON 100 În stoc
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Galben
Nailon 6
0,7619 RON - 2,0325 RON 2564 În stoc
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
  • din 5
Bușoane Slottex 14.5 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262276

Interval de preț
0,4995 RON - 0,4195 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 17.3 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148877

Interval de preț
1,6174 RON - 0,6384 RON

Niveluri de stoc
12900 În stoc
Caracteristici
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 55.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262436

Interval de preț
3,9574 RON - 3,3258 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 20.6 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148891

Interval de preț
2,4477 RON - 0,9402 RON

Niveluri de stoc
14513 În stoc
Caracteristici
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 33.3 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148853

Interval de preț
4,194 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
2995 În stoc
Caracteristici
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete Metric Galben HDPE

10074961

Interval de preț
1,0448 RON - 0,4673 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 19.1 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148884

Interval de preț
2,7196 RON - 1,0426 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 23.9 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148907

Interval de preț
2,4905 RON - 0,9781 RON

Niveluri de stoc
6936 În stoc
Caracteristici
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 30.0 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148921

Interval de preț
4,4516 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 15.8 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148860

Interval de preț
2,6337 RON - 1,016 RON

Niveluri de stoc
9696 În stoc
Caracteristici
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 34.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262313

Interval de preț
1,5998 RON - 1,3584 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 40.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262399

Interval de preț
2,3997 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
235 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 48.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262351

Interval de preț
2,6101 RON - 2,1891 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262108

Interval de preț
1,0921 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
482 În stoc
Caracteristici
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 50.0 mm Filete BSP Galben Nailon 6

10253847

Interval de preț
4,4373 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
3092 În stoc
Caracteristici
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Standard filet
    BSP
Bușoane Slottex 16.0 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262085

Interval de preț
1,0005 RON - 0,4841 RON

Niveluri de stoc
975 În stoc
Caracteristici
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 68.0 mm Galben Nailon 6

10262474

Interval de preț
5,4729 RON - 4,659 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Culoare
    Galben
Bușoane Slottex 28.5 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262146

Interval de preț
2,0325 RON - 0,7619 RON

Niveluri de stoc
2564 În stoc
Caracteristici
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Standard filet
    UNF