Meniu Caută

Bușoane Slottex

În stoc

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Thread Sizes (All) h Culoare Material Standard filet Tip Cumpără
0,4195 RON - 0,4995 RON 1592 În stoc
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,1858 RON - 1,4033 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,0146 RON - 1,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,2601 RON - 1,4875 RON 450 În stoc
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,0348 RON - 4,9096 RON 310 În stoc
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,6278 RON - 1,9225 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,7926 RON - 3,3258 RON 40 În stoc
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,8102 RON - 2,1611 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,6979 RON - 2,0348 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M32 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,3584 RON - 1,5998 RON 35 În stoc
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,1891 RON - 2,6101 RON 50 În stoc
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,0067 RON - 2,3997 RON 235 În stoc
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
3,7048 RON - 4,4344 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,016 RON - 2,6337 RON 9696 În stoc
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Albastru
HDPE
UNF
0,9781 RON - 2,4905 RON 4936 În stoc
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,5998 RON - 1,9225 RON 950 În stoc
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
3,0592 RON - 3,6486 RON 8 În stoc
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,7084 RON - 3,2276 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,3014 RON - 2,7224 RON 150 În stoc
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,4673 RON - 1,0448 RON 6500 În stoc
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Galben
HDPE
Metric
2
  • din 5
Bușoane Slottex 14.5 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262276

Interval de preț
0,4995 RON - 0,4195 RON

Niveluri de stoc
1592 În stoc
Caracteristici
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 33.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262306

Interval de preț
1,4875 RON - 1,2601 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 45.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262344

Interval de preț
4,9096 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
310 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 52.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262368

Interval de preț
3,3258 RON - 2,7926 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 34.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262313

Interval de preț
1,5998 RON - 1,3584 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 48.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262351

Interval de preț
2,6101 RON - 2,1891 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 40.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262399

Interval de preț
2,3997 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
235 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 15.8 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148860

Interval de preț
2,6337 RON - 1,016 RON

Niveluri de stoc
9696 În stoc
Caracteristici
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 23.9 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148907

Interval de preț
2,4905 RON - 0,9781 RON

Niveluri de stoc
4936 În stoc
Caracteristici
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 33.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262375

Interval de preț
1,9225 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 52.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262429

Interval de preț
3,6486 RON - 3,0592 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 45.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262405

Interval de preț
2,7224 RON - 2,3014 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete Metric Galben HDPE

10074961

Interval de preț
1,0448 RON - 0,4673 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Standard filet
    Metric