Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.
Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Thread Sizes (All) | h | Culoare | Material | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4195 RON - 0,4995 RON | 1592 În stoc |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,1858 RON - 1,4033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,0146 RON - 1,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,2601 RON - 1,4875 RON | 450 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,0348 RON - 4,9096 RON | 310 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,6278 RON - 1,9225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,7926 RON - 3,3258 RON | 40 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,8102 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,6979 RON - 2,0348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,3584 RON - 1,5998 RON | 35 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,1891 RON - 2,6101 RON | 50 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,0067 RON - 2,3997 RON | 235 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 3,7048 RON - 4,4344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,016 RON - 2,6337 RON | 9696 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,9781 RON - 2,4905 RON | 6936 În stoc |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,5998 RON - 1,9225 RON | 950 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 3,0592 RON - 3,6486 RON | 8 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,7084 RON - 3,2276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,3014 RON - 2,7224 RON | 150 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 0,4673 RON - 1,0448 RON | 6500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2