Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.
Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Thread Sizes (All) | h | Culoare | Material | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7401 RON - 1,7401 RON | 154500 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete Metric
|
3
|
||
| 1,1194 RON - 2,4688 RON | 440 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
1
|
||
| 0,9262 RON - 0,9262 RON | 54100 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete Metric
|
3
|
||
| 1,2068 RON - 1,2068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete BSP
|
3
|
||
| 0,4363 RON - 0,9761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
1
|
||
| 1,1058 RON - 1,1058 RON | 7120 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete Metric
|
3
|
||
| 1,7227 RON - 3,7994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 0,8953 RON - 2,0182 RON | 3450 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
1
|
||
| 0,5543 RON - 1,2438 RON | 1590 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
1
|
||
| 0,9231 RON - 2,036 RON | 4797 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,3191 RON - 1,3191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete BSP
|
3
|
||
| 0,6752 RON - 1,4894 RON | 14500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,1829 RON - 1,1829 RON | 29500 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete Metric
|
3
|
||
| 4,5607 RON - 4,5607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete BSP
|
3
|
||
| 2,091 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete BSP
|
3
|
||
| 0,4406 RON - 0,9862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
1
|
||
| 0,8687 RON - 0,8687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete BSP
|
3
|
||
| 0,6985 RON - 1,5407 RON | 2660 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 1,5265 RON - 3,3666 RON | 1860 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,1044 RON - 1,1044 RON | 11900 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
PA
|
Filete BSP
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina