Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.
Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Thread Sizes (All) | h | Culoare | Material | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6278 RON - 4,3085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,5296 RON - 4,0508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,936 RON - 2,4762 RON | 997 În stoc |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 4,659 RON - 5,4729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,4841 RON - 1,0005 RON | 975 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,3943 RON - 1,0448 RON | 4402 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,6637 RON - 1,7606 RON | 10 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,8027 RON - 1,5888 RON | 6156 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Filete Metric
|
5
|
||
| 1,3584 RON - 1,5998 RON | 35 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 0,4195 RON - 0,4995 RON | 592 În stoc |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,0067 RON - 2,3997 RON | 235 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,1891 RON - 2,6101 RON | 50 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 0,6384 RON - 1,6174 RON | 12900 În stoc |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,3457 RON - 3,5069 RON | 100 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 3,3258 RON - 3,9574 RON | 3 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,0146 RON - 1,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,2601 RON - 1,4875 RON | 450 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,8102 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,0348 RON - 4,9096 RON | 310 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,1858 RON - 1,4033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6