Meniu Caută

Bușoane Slottex

În stoc

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Thread Sizes (All) h Culoare Material Standard filet Tip Cumpără
0,4125 RON - 1,0921 RON 482 În stoc
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,7619 RON - 2,0325 RON 2564 În stoc
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
1,5296 RON - 4,0508 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
1,9225 RON - 4,4373 RON 3092 În stoc
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Galben
Nailon 6
BSP
4,659 RON - 5,4729 RON 100 În stoc
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Galben
Nailon 6
0,4841 RON - 1,0005 RON 975 În stoc
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,4645 RON - 1,2281 RON 2700 În stoc
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,936 RON - 2,4762 RON 997 În stoc
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,5136 RON - 1,3612 RON 10000 În stoc
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,5234 RON - 1,2023 RON 4500 În stoc
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,4841 RON - 1,115 RON 4928 În stoc
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,4505 RON - 0,5374 RON 300 În stoc
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,964 RON - 2,5622 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,8027 RON - 1,5888 RON 6156 În stoc
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Galben
HDPE
Filete Metric
5
0,8195 RON - 1,8751 RON 290 În stoc
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,6278 RON - 4,3085 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,3943 RON - 1,0448 RON 4402 În stoc
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,6637 RON - 1,7606 RON 10 În stoc
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
1,2334 RON - 3,2635 RON 26 În stoc
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
3,3679 RON - 3,9574 RON 934 În stoc
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Galben
Nailon 6
  • din 5
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262108

Interval de preț
1,0921 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
482 În stoc
Caracteristici
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 28.5 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262146

Interval de preț
2,0325 RON - 0,7619 RON

Niveluri de stoc
2564 În stoc
Caracteristici
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 50.0 mm Filete BSP Galben Nailon 6

10253847

Interval de preț
4,4373 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
3092 În stoc
Caracteristici
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Standard filet
    BSP
Bușoane Slottex 68.0 mm Galben Nailon 6

10262474

Interval de preț
5,4729 RON - 4,659 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Culoare
    Galben
Bușoane Slottex 16.0 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262085

Interval de preț
1,0005 RON - 0,4841 RON

Niveluri de stoc
975 În stoc
Caracteristici
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 20.5 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262115

Interval de preț
1,2281 RON - 0,4645 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 31.5 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262153

Interval de preț
2,4762 RON - 0,936 RON

Niveluri de stoc
997 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 22.0 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262122

Interval de preț
1,3612 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 17.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10253823

Interval de preț
1,2023 RON - 0,5234 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 12.5 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10253809

Interval de preț
1,115 RON - 0,4841 RON

Niveluri de stoc
4928 În stoc
Caracteristici
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 17.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262269

Interval de preț
0,5374 RON - 0,4505 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete Metric M14 x 1 Galben HDPE

10122150

Interval de preț
1,5888 RON - 0,8027 RON

Niveluri de stoc
6156 În stoc
Caracteristici
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușoane Slottex 26.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10253830

Interval de preț
1,8751 RON - 0,8195 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 17.0 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262092

Interval de preț
1,0448 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
4402 În stoc
Caracteristici
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 26.0 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262139

Interval de preț
1,7606 RON - 0,6637 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex Filete UNF Galben Nailon 6

10262177

Interval de preț
3,2635 RON - 1,2334 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 56.0 mm Galben Nailon 6

10262467

Interval de preț
3,9574 RON - 3,3679 RON

Niveluri de stoc
934 În stoc
Caracteristici
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in - 11 BSP
  • Culoare
    Galben