Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.
Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Thread Sizes (All) | h | Culoare | Material | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5296 RON - 4,4516 RON | 60 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,3584 RON - 1,5998 RON | 35 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,1858 RON - 1,4033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 3,7048 RON - 4,4344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,3014 RON - 2,7224 RON | 150 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,0426 RON - 2,7196 RON | 7800 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,4195 RON - 0,4995 RON | 592 În stoc |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 0,4505 RON - 0,5374 RON | 300 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 0,4841 RON - 1,115 RON | 4928 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,9225 RON - 4,4373 RON | 3092 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
BSP
|
|
||
| 0,5023 RON - 1,1565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 0,4841 RON - 1,0005 RON | 975 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,6637 RON - 1,7606 RON | 10 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 3,3679 RON - 3,9574 RON | 934 În stoc |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,5136 RON - 1,3612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,964 RON - 2,5622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,2334 RON - 3,2635 RON | 26 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,9683 RON - 1,1451 RON | 400 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,3943 RON - 1,0448 RON | 4402 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,5234 RON - 1,2023 RON | 4000 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6