Meniu Caută

Bușoane și protecţii pentru țevi cu margini teşite

În producție

Protectoarele și dopurile pentru marginile tevilor sunt concepute pentru a proteja tevile țevilor atunci când sunt utilizate împreună cu un protector de teșitură din oțel. Protectorul se fixează prin plasarea acestuia pe capătul țevii și prin lovirea cu ciocanul a mecanismului de prindere. Sistemul se va extinde, împingând protectorul împotriva suprafeței interioare a conductei. Acesta este utilizat în aplicații cum ar fi platformele de foraj pentru petrol și gaze și șantierele de construcții.Este esențial pentru fixarea bușonului de conductă în timpul manipulării, transportului și depozitării.Proiectate să se potrivească ferm peste capetele conductelor cu dimensiuni cuprinse între 8 „şi 120”Utilizate în aplicații pentru platforme de foraj de petrol și gaze, șantiere de construcții, depozite și fabrici. Material: PE Cod Serie: SR1360

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d OD H WT Cumpără
497,4996 RON - 497,4996 RON Solicitați termenul de livrare aici
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
256,7282 RON - 261,9763 RON Solicitați termenul de livrare aici
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
231,6227 RON - 236,3744 RON Solicitați termenul de livrare aici
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
128,8606 RON - 131,4845 RON Solicitați termenul de livrare aici
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
349,349 RON - 349,349 RON Solicitați termenul de livrare aici
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
422,5378 RON - 422,5378 RON Solicitați termenul de livrare aici
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
231,6227 RON - 236,3744 RON Solicitați termenul de livrare aici
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
641,3241 RON - 641,3241 RON Solicitați termenul de livrare aici
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
381,1918 RON - 381,1918 RON Solicitați termenul de livrare aici
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
128,8606 RON - 131,4845 RON Solicitați termenul de livrare aici
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
451,2601 RON - 451,2601 RON Solicitați termenul de livrare aici
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
393,1062 RON - 393,1062 RON Solicitați termenul de livrare aici
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
600,9001 RON - 600,9001 RON Solicitați termenul de livrare aici
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
272,6851 RON - 272,6851 RON Solicitați termenul de livrare aici
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
792,5952 RON - 792,5952 RON Solicitați termenul de livrare aici
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
754,7242 RON - 754,7242 RON Solicitați termenul de livrare aici
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
393,1062 RON - 393,1062 RON Solicitați termenul de livrare aici
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
179,0005 RON - 179,0005 RON Solicitați termenul de livrare aici
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
678,9823 RON - 678,9823 RON Solicitați termenul de livrare aici
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
600,9001 RON - 600,9001 RON Solicitați termenul de livrare aici
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • din 3