Meniu Caută

Buşoane pentru tablă

În stoc

Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.

Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.

Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.

  • Utilizate pentru obturarea orificiilor în timpul transportului.
  • Pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare.
  • Conferă aplicațiilor un aspect finisat ordonat.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR2041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d H Tip Cumpără
0,425 RON - 0,5247 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Natural
20 mm
3
0,2189 RON - 0,2918 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
Negru
6.4 mm
3
0,3487 RON - 0,4304 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 mm
Negru
9.5 mm
3
Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Natural
3.2 mm
1
0,3063 RON - 0,3781 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Natural
14.0 mm
5
0,2942 RON - 0,3632 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Natural
12.0 mm
5
0,1669 RON - 0,2231 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Natural
6.0 mm
5
0,2721 RON - 0,4191 RON 800 În stoc
14.0 mm
Natural
10.0 mm
5
0,2147 RON - 0,2877 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Natural
3.2 mm
1
0,6258 RON - 0,8349 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.8 mm
Negru
22.0 mm
3
0,4855 RON - 0,6454 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Natural
18.0 mm
5
  • din 5
Buşoane pentru tablă 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nailon 6/6 Natural

10407882

Interval de preț
0,4191 RON - 0,2721 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Grosime minimă panou
    0.8 mm
  • Grosime maximă panou
    3.5 mm