Meniu Caută

Buşoane pentru tablă

În stoc

Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.

Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.

Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.

  • Utilizate pentru obturarea orificiilor în timpul transportului.
  • Pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare.
  • Conferă aplicațiilor un aspect finisat ordonat.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR2041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d H Tip Cumpără
0,2722 RON - 0,2722 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Alb
4.0 mm
7.1 mm
1
0,2834 RON - 0,2834 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
Alb
6.0 mm
7.1 mm
1
0,289 RON - 0,289 RON 80000 În stoc
10.4 mm
Gri
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2722 RON - 0,2722 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Negru
4.0 mm
7.1 mm
1
0,289 RON - 0,289 RON 36000 În stoc
10.4 mm
Alb
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2947 RON - 0,2947 RON 17000 În stoc
12.0 mm
Gri
8.0 mm
7.2 mm
2
0,2834 RON - 0,2834 RON 11000 În stoc
10.4 mm
Negru
6.0 mm
7.1 mm
1
0,2947 RON - 0,2947 RON 17000 În stoc
12.0 mm
Alb
8.0 mm
7.2 mm
1
0,3325 RON - 0,4645 RON 8950 În stoc
18.7 mm
Gri
14.3 mm
7.4 mm
2
0,3606 RON - 0,5009 RON 4550 În stoc
20.4 mm
Negru
15.9 mm
7.4 mm
3
0,3255 RON - 0,4546 RON 1000 În stoc
18.7 mm
Alb
14.0 mm
7.4 mm
2
0,3115 RON - 0,3115 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
12.0 mm
7.3 mm
2
0,2947 RON - 0,2947 RON 51200 În stoc
12.0 mm
Negru
8.0 mm
7.2 mm
2
0,2722 RON - 0,2722 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Gri
4.0 mm
7.1 mm
1
0,6371 RON - 0,884 RON 32500 În stoc
30.6 mm
Alb
25.4 mm
7.6 mm
3
0,4757 RON - 0,7549 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.8 mm
Negru
20.0 mm
7.5 mm
3
0,616 RON - 0,8518 RON 7150 În stoc
29.2 mm
Alb
24.0 mm
7.6 mm
3
0,428 RON - 0,5978 RON 44000 În stoc
22.8 mm
Negru
18.0 mm
7.5 mm
4
0,4757 RON - 0,7549 RON 4500 În stoc
24.8 mm
Alb
20.0 mm
7.5 mm
3
0,428 RON - 0,5978 RON 2500 În stoc
22.8 mm
Gri
18.0 mm
7.5 mm
4
  • din 5
Capac de acoperire foi 6.4 mm 10.4 mm Gri PA66

10126646

Interval de preț
0,289 RON - 0,289 RON

Niveluri de stoc
80000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 6.4 mm 10.4 mm Alb PA66

10126639

Interval de preț
0,289 RON - 0,289 RON

Niveluri de stoc
36000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 8.0 mm 12.0 mm Gri PA66

10126677

Interval de preț
0,2947 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 6.0 mm 10.4 mm Negru PA66

10126622

Interval de preț
0,2834 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 8.0 mm 12.0 mm Alb PA66

10126660

Interval de preț
0,2947 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 14.3 mm 18.7 mm Gri PA66

10126851

Interval de preț
0,4645 RON - 0,3325 RON

Niveluri de stoc
8950 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 15.9 mm 20.4 mm Negru PA66

10126899

Interval de preț
0,5009 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
4550 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 14.0 mm 18.7 mm Alb PA66

10126813

Interval de preț
0,4546 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 8.0 mm 12.0 mm Negru PA66

10126684

Interval de preț
0,2947 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
51200 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 25.4 mm 30.6 mm Alb PA66

10127056

Interval de preț
0,884 RON - 0,6371 RON

Niveluri de stoc
32500 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 24.0 mm 29.2 mm Alb PA66

10127025

Interval de preț
0,8518 RON - 0,616 RON

Niveluri de stoc
7150 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 18.0 mm 22.8 mm Negru PA66

10126929

Interval de preț
0,5978 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 20.0 mm 24.8 mm Alb PA66

10126967

Interval de preț
0,7549 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 18.0 mm 22.8 mm Gri PA66

10126912

Interval de preț
0,5978 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm