Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.
Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.
Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR2041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | d | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4757 RON - 0,7549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.976 in
24.8 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,529 RON - 0,7353 RON | 1750 În stoc |
1.079 in
27.4 mm
|
Alb
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,616 RON - 0,8518 RON | 12500 În stoc |
1.15 in
29.2 mm
|
Gri
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,3325 RON - 0,4645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
Negru
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,3606 RON - 0,5009 RON | 30000 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
Gri
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
| 0,428 RON - 0,5978 RON | 49000 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,428 RON - 0,5978 RON | 15000 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
Alb
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,449 RON - 0,7129 RON | 250 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,529 RON - 0,7353 RON | 8500 În stoc |
1.079 in
27.4 mm
|
Gri
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,616 RON - 0,8518 RON | 1500 În stoc |
1.15 in
29.2 mm
|
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,4757 RON - 0,7549 RON | 4500 În stoc |
0.976 in
24.8 mm
|
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,616 RON - 0,8518 RON | 8150 În stoc |
1.15 in
29.2 mm
|
Alb
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,449 RON - 0,7129 RON | 7680 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,428 RON - 0,5978 RON | 2500 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
Gri
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,6371 RON - 0,884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.205 in
30.6 mm
|
Gri
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,6371 RON - 0,884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.205 in
30.6 mm
|
Negru
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,2989 RON - 0,2989 RON | 112942 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,3059 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
Gri
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,2722 RON - 0,2722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2722 RON - 0,2722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Alb
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina