Meniu Caută

Buşoane pentru tablă

În stoc

Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.

Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.

Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.

  • Utilizate pentru obturarea orificiilor în timpul transportului.
  • Pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare.
  • Conferă aplicațiilor un aspect finisat ordonat.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR2041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d H Tip Cumpără
0,289 RON - 0,289 RON 36000 În stoc
10.4 mm
Alb
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2947 RON - 0,2947 RON 2000 În stoc
12.0 mm
Gri
8.0 mm
7.2 mm
2
0,2989 RON - 0,2989 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
Negru
9.5 mm
7.2 mm
2
0,616 RON - 0,8518 RON 12500 În stoc
29.2 mm
Gri
24.0 mm
7.6 mm
4
0,3255 RON - 0,4546 RON 13000 În stoc
18.7 mm
Alb
14.0 mm
7.4 mm
2
0,529 RON - 0,7353 RON 750 În stoc
27.4 mm
Alb
22.2 mm
7.6 mm
3
0,3367 RON - 0,3367 RON 5000 În stoc
14.0 mm
Alb
10.0 mm
7.2 mm
2
0,3115 RON - 0,3115 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
12.0 mm
7.3 mm
2
0,2947 RON - 0,2947 RON 48200 În stoc
12.0 mm
Negru
8.0 mm
7.2 mm
2
0,3059 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Gri
10.0 mm
7.2 mm
2
0,3157 RON - 0,442 RON 20500 În stoc
17.1 mm
Negru
12.7 mm
7.3 mm
2
0,3325 RON - 0,4645 RON 8950 În stoc
18.7 mm
Gri
14.3 mm
7.4 mm
2
0,3325 RON - 0,4645 RON 25000 În stoc
18.7 mm
Alb
14.3 mm
7.4 mm
2
0,3606 RON - 0,5009 RON 50 În stoc
20.4 mm
Negru
15.9 mm
7.4 mm
3
0,6371 RON - 0,884 RON 16250 În stoc
30.6 mm
Negru
25.4 mm
7.6 mm
3
0,3606 RON - 0,5009 RON 25000 În stoc
20.4 mm
Gri
15.9 mm
7.4 mm
4
0,3115 RON - 0,3115 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Gri
12.0 mm
7.3 mm
2
0,529 RON - 0,7353 RON 7500 În stoc
27.4 mm
Gri
22.2 mm
7.6 mm
4
0,2947 RON - 0,2947 RON 17000 În stoc
12.0 mm
Alb
8.0 mm
7.2 mm
1
0,2722 RON - 0,2722 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Gri
4.0 mm
7.1 mm
1
  • din 5
Capac de acoperire foi 6.4 mm 10.4 mm Alb PA66

10126639

Interval de preț
0,289 RON - 0,289 RON

Niveluri de stoc
36000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 8.0 mm 12.0 mm Gri PA66

10126677

Interval de preț
0,2947 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 24.0 mm 29.2 mm Gri PA66

10127032

Interval de preț
0,8518 RON - 0,616 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 14.0 mm 18.7 mm Alb PA66

10126813

Interval de preț
0,4546 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 22.2 mm 27.4 mm Alb PA66

10126998

Interval de preț
0,7353 RON - 0,529 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 10.0 mm 14.0 mm Alb PA66

10126721

Interval de preț
0,3367 RON - 0,3367 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 8.0 mm 12.0 mm Negru PA66

10126684

Interval de preț
0,2947 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
48200 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 12.7 mm 17.1 mm Negru PA66

10126806

Interval de preț
0,442 RON - 0,3157 RON

Niveluri de stoc
20500 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 14.3 mm 18.7 mm Gri PA66

10126851

Interval de preț
0,4645 RON - 0,3325 RON

Niveluri de stoc
8950 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 14.3 mm 18.7 mm Alb PA66

10126844

Interval de preț
0,4645 RON - 0,3325 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 15.9 mm 20.4 mm Negru PA66

10126899

Interval de preț
0,5009 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 25.4 mm 30.6 mm Negru PA66

10127070

Interval de preț
0,884 RON - 0,6371 RON

Niveluri de stoc
16250 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 15.9 mm 20.4 mm Gri PA66

10126882

Interval de preț
0,5009 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 22.2 mm 27.4 mm Gri PA66

10127001

Interval de preț
0,7353 RON - 0,529 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 8.0 mm 12.0 mm Alb PA66

10126660

Interval de preț
0,2947 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm