Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.
Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.
Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR2041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | d | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6009 RON - 0,8311 RON | 12500 În stoc |
1.15 in
29.2 mm
|
Gri
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,6215 RON - 0,8625 RON | 33500 În stoc |
1.205 in
30.6 mm
|
Alb
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,4175 RON - 0,5832 RON | 2500 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
Gri
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,438 RON - 0,6955 RON | 25680 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,5161 RON - 0,7173 RON | 3250 În stoc |
1.079 in
27.4 mm
|
Alb
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,438 RON - 0,6955 RON | 15925 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Alb
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,4641 RON - 0,7365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.976 in
24.8 mm
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,6215 RON - 0,8625 RON | 3000 În stoc |
1.205 in
30.6 mm
|
Gri
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,4175 RON - 0,5832 RON | 66500 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,6009 RON - 0,8311 RON | 13900 În stoc |
1.15 in
29.2 mm
|
Alb
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,5161 RON - 0,7173 RON | 1050 În stoc |
1.079 in
27.4 mm
|
Negru
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,3519 RON - 0,4887 RON | 32500 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
Gri
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,2656 RON - 0,2656 RON | 61000 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Alb
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2765 RON - 0,2765 RON | 78 În stoc |
0.409 in
10.4 mm
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,282 RON - 0,282 RON | 74000 În stoc |
0.409 in
10.4 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2916 RON - 0,2916 RON | 114942 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,2984 RON - 0,2984 RON | 11000 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Gri
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,282 RON - 0,282 RON | 80000 În stoc |
0.409 in
10.4 mm
|
Gri
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2875 RON - 0,2875 RON | 51200 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,2916 RON - 0,2916 RON | 26000 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
Gri
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina