Meniu Caută

Buşoane pentru tablă

În stoc

Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.

Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.

Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.

  • Utilizate pentru obturarea orificiilor în timpul transportului.
  • Pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare.
  • Conferă aplicațiilor un aspect finisat ordonat.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR2041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d H Tip Cumpără
0,2834 RON - 0,2834 RON 2000 În stoc
10.4 mm
Bej
6.0 mm
7.1 mm
0,3059 RON - 0,3059 RON 31000 În stoc
14.0 mm
Bej
10.0 mm
7.2 mm
0,3325 RON - 0,4645 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
Bej
14.3 mm
7.4 mm
0,4757 RON - 0,7549 RON 5500 În stoc
24.8 mm
Bej
20.0 mm
7.5 mm
0,2722 RON - 0,2722 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Bej
4.0 mm
7.1 mm
0,2989 RON - 0,2989 RON 32000 În stoc
13.5 mm
Bej
9.5 mm
7.2 mm
0,3255 RON - 0,4546 RON 12000 În stoc
18.7 mm
Bej
14.0 mm
7.4 mm
0,449 RON - 0,7129 RON 13500 În stoc
24.0 mm
Bej
19.1 mm
7.5 mm
0,6371 RON - 0,884 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.6 mm
Bej
25.4 mm
7.6 mm
0,616 RON - 0,8518 RON 1000 În stoc
29.2 mm
Bej
24.0 mm
7.6 mm
0,3606 RON - 0,5009 RON 500 În stoc
20.4 mm
Bej
15.9 mm
7.4 mm
0,529 RON - 0,7353 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.4 mm
Bej
22.2 mm
7.6 mm
0,428 RON - 0,5978 RON 12530 În stoc
22.8 mm
Bej
18.0 mm
7.5 mm
0,3157 RON - 0,442 RON 10500 În stoc
17.1 mm
Bej
12.7 mm
7.3 mm
0,2947 RON - 0,2947 RON 6000 În stoc
12.0 mm
Bej
8.0 mm
7.2 mm
0,289 RON - 0,289 RON 37000 În stoc
10.4 mm
Bej
6.4 mm
7.1 mm
0,3115 RON - 0,3115 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Bej
12.0 mm
7.3 mm
0,2989 RON - 0,2989 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
Gri
9.5 mm
7.2 mm
2
0,2722 RON - 0,2722 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Negru
4.0 mm
7.1 mm
1
0,3157 RON - 0,442 RON 19500 În stoc
17.1 mm
Alb
12.7 mm
7.3 mm
2
  • din 5
Buşoane pentru tablă 10.4 mm 7.1 mm Nailon Bej

10090701

Interval de preț
0,2834 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 14.0 mm 7.2 mm Nailon Bej

10090749

Interval de preț
0,3059 RON - 0,3059 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 24.8 mm 7.5 mm Nailon Bej

10090824

Interval de preț
0,7549 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 13.5 mm 7.2 mm Nailon Bej

10090732

Interval de preț
0,2989 RON - 0,2989 RON

Niveluri de stoc
32000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 18.7 mm 7.4 mm Nailon Bej

10090770

Interval de preț
0,4546 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 24.0 mm 7.5 mm Nailon Bej

10090817

Interval de preț
0,7129 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 29.2 mm 7.6 mm Nailon Bej

10090848

Interval de preț
0,8518 RON - 0,616 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 20.4 mm 7.4 mm Nailon Bej

10090794

Interval de preț
0,5009 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 22.8 mm 7.5 mm Nailon Bej

10090800

Interval de preț
0,5978 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
12530 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 17.1 mm 7.3 mm Nailon Bej

10090763

Interval de preț
0,442 RON - 0,3157 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 12.0 mm 7.2 mm Nailon Bej

10090725

Interval de preț
0,2947 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 10.4 mm 7.1 mm Nailon Bej

10090718

Interval de preț
0,289 RON - 0,289 RON

Niveluri de stoc
37000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Culoare
    Bej
Capac de acoperire foi 12.7 mm 17.1 mm Alb PA66

10126783

Interval de preț
0,442 RON - 0,3157 RON

Niveluri de stoc
19500 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm