Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.
Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.
Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR2041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | d | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2722 RON - 0,2722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Alb
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2834 RON - 0,2834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.409 in
10.4 mm
|
Alb
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,289 RON - 0,289 RON | 80000 În stoc |
0.409 in
10.4 mm
|
Gri
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2722 RON - 0,2722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,289 RON - 0,289 RON | 36000 În stoc |
0.409 in
10.4 mm
|
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2947 RON - 0,2947 RON | 17000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,2834 RON - 0,2834 RON | 12000 În stoc |
0.409 in
10.4 mm
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2947 RON - 0,2947 RON | 17000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,3325 RON - 0,4645 RON | 8950 În stoc |
0.736 in
18.7 mm
|
Gri
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,3606 RON - 0,5009 RON | 4550 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
Negru
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,3255 RON - 0,4546 RON | 1000 În stoc |
0.736 in
18.7 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,3115 RON - 0,3115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,2947 RON - 0,2947 RON | 51200 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,2722 RON - 0,2722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,6371 RON - 0,884 RON | 33000 În stoc |
1.205 in
30.6 mm
|
Alb
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,4757 RON - 0,7549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.976 in
24.8 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,616 RON - 0,8518 RON | 8150 În stoc |
1.15 in
29.2 mm
|
Alb
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,428 RON - 0,5978 RON | 49000 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,4757 RON - 0,7549 RON | 4500 În stoc |
0.976 in
24.8 mm
|
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,428 RON - 0,5978 RON | 2500 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
Gri
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina