Meniu Caută

Buşoane pentru tablă

În stoc

Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.

Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.

Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.

  • Utilizate pentru obturarea orificiilor în timpul transportului.
  • Pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare.
  • Conferă aplicațiilor un aspect finisat ordonat.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR2041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d H Tip Cumpără
0,4757 RON - 0,7549 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.8 mm
Negru
20.0 mm
7.5 mm
3
0,529 RON - 0,7353 RON 1750 În stoc
27.4 mm
Alb
22.2 mm
7.6 mm
3
0,616 RON - 0,8518 RON 12500 În stoc
29.2 mm
Gri
24.0 mm
7.6 mm
4
0,3325 RON - 0,4645 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
Negru
14.3 mm
7.4 mm
2
0,3606 RON - 0,5009 RON 30000 În stoc
20.4 mm
Gri
15.9 mm
7.4 mm
4
0,428 RON - 0,5978 RON 44000 În stoc
22.8 mm
Negru
18.0 mm
7.5 mm
4
0,428 RON - 0,5978 RON 15000 În stoc
22.8 mm
Alb
18.0 mm
7.5 mm
3
0,449 RON - 0,7129 RON 250 În stoc
24.0 mm
Gri
19.1 mm
7.5 mm
4
0,529 RON - 0,7353 RON 8500 În stoc
27.4 mm
Gri
22.2 mm
7.6 mm
4
0,616 RON - 0,8518 RON 1500 În stoc
29.2 mm
Negru
24.0 mm
7.6 mm
3
0,4757 RON - 0,7549 RON 4500 În stoc
24.8 mm
Alb
20.0 mm
7.5 mm
3
0,616 RON - 0,8518 RON 7150 În stoc
29.2 mm
Alb
24.0 mm
7.6 mm
3
0,449 RON - 0,7129 RON 7680 În stoc
24.0 mm
Negru
19.1 mm
7.5 mm
3
0,428 RON - 0,5978 RON 2500 În stoc
22.8 mm
Gri
18.0 mm
7.5 mm
4
0,6371 RON - 0,884 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.6 mm
Gri
25.4 mm
7.6 mm
4
0,6371 RON - 0,884 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.6 mm
Negru
25.4 mm
7.6 mm
3
0,2989 RON - 0,2989 RON 112942 În stoc
13.5 mm
Alb
9.5 mm
7.2 mm
2
0,3059 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Gri
10.0 mm
7.2 mm
2
0,2722 RON - 0,2722 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Gri
4.0 mm
7.1 mm
1
0,2722 RON - 0,2722 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Alb
4.0 mm
7.1 mm
1
  • din 5
Capac de acoperire foi 22.2 mm 27.4 mm Alb PA66

10126998

Interval de preț
0,7353 RON - 0,529 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 24.0 mm 29.2 mm Gri PA66

10127032

Interval de preț
0,8518 RON - 0,616 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 15.9 mm 20.4 mm Gri PA66

10126882

Interval de preț
0,5009 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 18.0 mm 22.8 mm Negru PA66

10126929

Interval de preț
0,5978 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 18.0 mm 22.8 mm Alb PA66

10126905

Interval de preț
0,5978 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 19.1 mm 24.0 mm Gri PA66

10126943

Interval de preț
0,7129 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 22.2 mm 27.4 mm Gri PA66

10127001

Interval de preț
0,7353 RON - 0,529 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 24.0 mm 29.2 mm Negru PA66

10127049

Interval de preț
0,8518 RON - 0,616 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 20.0 mm 24.8 mm Alb PA66

10126967

Interval de preț
0,7549 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 24.0 mm 29.2 mm Alb PA66

10127025

Interval de preț
0,8518 RON - 0,616 RON

Niveluri de stoc
7150 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 19.1 mm 24.0 mm Negru PA66

10126950

Interval de preț
0,7129 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
7680 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 18.0 mm 22.8 mm Gri PA66

10126912

Interval de preț
0,5978 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 9.5 mm 13.5 mm Alb PA66

10126691

Interval de preț
0,2989 RON - 0,2989 RON

Niveluri de stoc
112942 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm