Meniu Caută

Buşoane pentru tablă

În stoc

Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.

Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.

Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.

  • Utilizate pentru obturarea orificiilor în timpul transportului.
  • Pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare.
  • Conferă aplicațiilor un aspect finisat ordonat.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR2041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d H Tip Cumpără
0,282 RON - 0,282 RON 38000 În stoc
10.4 mm
Bej
6.4 mm
7.1 mm
0,2765 RON - 0,2765 RON 2000 În stoc
10.4 mm
Bej
6.0 mm
7.1 mm
0,2875 RON - 0,2875 RON 43000 În stoc
12.0 mm
Bej
8.0 mm
7.2 mm
0,308 RON - 0,4312 RON 11000 În stoc
17.1 mm
Bej
12.7 mm
7.3 mm
0,3039 RON - 0,3039 RON 21196 În stoc
16.0 mm
Bej
12.0 mm
7.3 mm
0,6215 RON - 0,8625 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.6 mm
Bej
25.4 mm
7.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Natural
3.2 mm
1
0,4736 RON - 0,6297 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Natural
18.0 mm
5
0,1628 RON - 0,2176 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Natural
6.0 mm
5
0,2095 RON - 0,2807 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Natural
3.2 mm
1
0,2765 RON - 0,2765 RON 33000 În stoc
10.4 mm
Alb
6.0 mm
7.1 mm
1
0,282 RON - 0,282 RON 53000 În stoc
10.4 mm
Alb
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2875 RON - 0,2875 RON 32000 În stoc
12.0 mm
Gri
8.0 mm
7.2 mm
2
0,2916 RON - 0,2916 RON 5000 În stoc
13.5 mm
Negru
9.5 mm
7.2 mm
2
0,2656 RON - 0,2656 RON 18000 În stoc
7.0 mm
Negru
4.0 mm
7.1 mm
1
0,282 RON - 0,282 RON 80000 În stoc
10.4 mm
Gri
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2656 RON - 0,2656 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Gri
4.0 mm
7.1 mm
1
0,3039 RON - 0,3039 RON 57420 În stoc
16.0 mm
Negru
12.0 mm
7.3 mm
2
0,3176 RON - 0,4436 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
Alb
14.0 mm
7.4 mm
2
0,2984 RON - 0,2984 RON 26000 În stoc
14.0 mm
Negru
10.0 mm
7.2 mm
2
  • din 5
Buşoane pentru tablă 10.4 mm 7.1 mm Nailon Bej

10090718

Interval de preț
0,282 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 10.4 mm 7.1 mm Nailon Bej

10090701

Interval de preț
0,2765 RON - 0,2765 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 12.0 mm 7.2 mm Nailon Bej

10090725

Interval de preț
0,2875 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
43000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 17.1 mm 7.3 mm Nailon Bej

10090763

Interval de preț
0,4312 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 16.0 mm 7.3 mm Nailon Bej

10090756

Interval de preț
0,3039 RON - 0,3039 RON

Niveluri de stoc
21196 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Culoare
    Bej
Capac de acoperire foi 6.0 mm 10.4 mm Alb PA66

10126608

Interval de preț
0,2765 RON - 0,2765 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 6.4 mm 10.4 mm Alb PA66

10126639

Interval de preț
0,282 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
53000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 8.0 mm 12.0 mm Gri PA66

10126677

Interval de preț
0,2875 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
32000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 9.5 mm 13.5 mm Negru PA66

10126714

Interval de preț
0,2916 RON - 0,2916 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 4.0 mm 7.0 mm Negru PA66

10126592

Interval de preț
0,2656 RON - 0,2656 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 6.4 mm 10.4 mm Gri PA66

10126646

Interval de preț
0,282 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
80000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 12.0 mm 16.0 mm Negru PA66

10126776

Interval de preț
0,3039 RON - 0,3039 RON

Niveluri de stoc
57420 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 10.0 mm 14.0 mm Negru PA66

10126745

Interval de preț
0,2984 RON - 0,2984 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm