Meniu Caută

Bușoane pentru șaibe de mascare

În stoc

Dopurile cu șaibă pentru temperaturi ridicate sunt concepute pentru a masca suprafața din jurul unei găuri filetate sau netede, cu o șaibă integrată și un dop care funcționează ca un singur element. Ușor de instalat și de îndepărtat; acestea asigură o potrivire strânsă și o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile sau contaminarea. Capabil să reziste la temperaturi de până la 250 C.Are o șaibă și un bușon integrate, care le permite să funcționeze ca un singur articol.Poate rezista la temperaturi ridicate de până la 250 de grade Celsius.Utilizate pentru vopsire electrostatică, vopsire, placare, etanșare, asamblare auto și fabricație electronică. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Verde închis, Galben, Roz, Mov, Roșu Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material d2 d1 h1 Tip Cumpără
0,4055 RON - 0,4055 RON 586 În stoc
Negru
EPDM
7.9 mm
1
0,5473 RON - 0,5473 RON 230 În stoc
Natural
Silicon
5.8 mm
1
1,8804 RON - 2,2734 RON 15 În stoc
Roz
Silicon
10.9 mm
2
0,2975 RON - 0,3634 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde închis
Silicon
3.7 mm
1
2,0067 RON - 2,4417 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Silicon
10.2 mm
2
1,4875 RON - 1,8102 RON 200 În stoc
Natural
Silicon
7.2 mm
2
1,0721 RON - 1,0721 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde închis
Silicon
3.6 mm
2
0,9655 RON - 0,9655 RON 125 În stoc
Mov
Silicon
2.7 mm
2
1,2601 RON - 1,5436 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Silicon
5.4 mm
2
1,3499 RON - 1,6559 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
Silicon
7.2 mm
2
1,7261 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
Silicon
8.7 mm
2
0,4097 RON - 0,4953 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
5.7 mm
1
2,7926 RON - 6,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
12.7 mm
1
0,9037 RON - 1,1044 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
Silicon
6.7 mm
1
1,0791 RON - 1,0791 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
4.5 mm
2
1,7962 RON - 2,1751 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
Silicon
9.5 mm
2
1,2349 RON - 1,5155 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde închis
Silicon
5.7 mm
2
  • din 2
Bușon de mascare cu șaibă Negru EPDM

10249994

Interval de preț
0,4055 RON - 0,4055 RON

Niveluri de stoc
586 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Natural Silicon

10288436

Interval de preț
0,5473 RON - 0,5473 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Roz Silicon

10241066

Interval de preț
2,2734 RON - 1,8804 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roz
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Transparent Silicon

10241165

Interval de preț
1,8102 RON - 1,4875 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Mov Silicon

10241073

Interval de preț
0,9655 RON - 0,9655 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Mov
  • Cod Vamal
    3926909790