Meniu Caută

Bușoane pentru șaibe de mascare

În stoc

Dopurile cu șaibă pentru temperaturi ridicate sunt concepute pentru a masca suprafața din jurul unei găuri filetate sau netede, cu o șaibă integrată și un dop care funcționează ca un singur element. Ușor de instalat și de îndepărtat; acestea asigură o potrivire strânsă și o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile sau contaminarea. Capabil să reziste la temperaturi de până la 250 C.Are o șaibă și un bușon integrate, care le permite să funcționeze ca un singur articol.Poate rezista la temperaturi ridicate de până la 250 de grade Celsius.Utilizate pentru vopsire electrostatică, vopsire, placare, etanșare, asamblare auto și fabricație electronică. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Verde închis, Galben, Roz, Mov, Roșu Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material d2 d1 h1 Tip Cumpără
0,5749 RON - 1,578 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
5.7 mm
1
1,2294 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Silicon
5.4 mm
2 - Colț cu 3 direcții
1,0528 RON - 1,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
4.5 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,9419 RON - 0,9419 RON 125 În stoc
Mov
Silicon
2.7 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,2916 RON - 0,3491 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
5.0 mm
1
0,2902 RON - 0,3545 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde închis
Silicon
3.7 mm
1
0,334 RON - 0,9133 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roz
Silicon
4.7 mm
1
0,8816 RON - 1,0775 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
Silicon
6.7 mm
1
1,317 RON - 1,6155 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
Silicon
7.2 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,6393 RON - 0,6393 RON 3700 În stoc
Natural
Silicon
7.0 mm
1
0,3573 RON - 0,3573 RON 790 În stoc
Negru
EPDM
6.4 mm
1
1,0185 RON - 1,2225 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
EPDM
12.7 mm
1
0,9953 RON - 1,2048 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
9.5 mm
1
0,3395 RON - 0,4093 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
4.6 mm
1
0,3094 RON - 0,3094 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
4.6 mm
1
0,4517 RON - 0,4517 RON 70 În stoc
Natural
Silicon
5.10 mm
1
0,3956 RON - 0,3956 RON 586 În stoc
Negru
EPDM
7.9 mm
1
0,5079 RON - 0,6188 RON 36908 În stoc
Negru
EPDM
9.5 mm
1
2,0125 RON - 2,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
11.5 mm
1
0,5339 RON - 0,5339 RON 230 În stoc
Natural
Silicon
5.8 mm
1
  • din 2
Bușon de mascare cu șaibă Mov Silicon

10241073

Interval de preț
0,9419 RON - 0,9419 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Mov
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Natural Silicon

10242643

Interval de preț
0,6393 RON - 0,6393 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Negru EPDM

10249987

Interval de preț
0,3573 RON - 0,3573 RON

Niveluri de stoc
790 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Natural Silicon

10242667

Interval de preț
0,4517 RON - 0,4517 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Negru EPDM

10249994

Interval de preț
0,3956 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
586 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Negru EPDM

10250006

Interval de preț
0,6188 RON - 0,5079 RON

Niveluri de stoc
36908 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Natural Silicon

10288436

Interval de preț
0,5339 RON - 0,5339 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790