Dopurile cu șaibă pentru temperaturi ridicate sunt concepute pentru a masca suprafața din jurul unei găuri filetate sau netede, cu o șaibă integrată și un dop care funcționează ca un singur element. Ușor de instalat și de îndepărtat; acestea asigură o potrivire strânsă și o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile sau contaminarea. Capabil să reziste la temperaturi de până la 250 C.Are o șaibă și un bușon integrate, care le permite să funcționeze ca un singur articol.Poate rezista la temperaturi ridicate de până la 250 de grade Celsius.Utilizate pentru vopsire electrostatică, vopsire, placare, etanșare, asamblare auto și fabricație electronică. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Verde închis, Galben, Roz, Mov, Roșu Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | Material | d2 | d1 | h1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7524 RON - 2,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Galben
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,7173 RON - 1,6338 RON | 400 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5079 RON - 0,6188 RON | 36908 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2916 RON - 0,3491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9733 RON - 1,2007 RON | 450 În stoc |
|
Roz
|
Silicon
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 2,2864 RON - 2,7518 RON | 2000 În stoc |
|
Mov
|
Silicon
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 2,7245 RON - 6,2283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2176 RON - 0,2601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,684 RON - 2,04 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Gri
|
Silicon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,946 RON - 0,946 RON | 409 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2902 RON - 0,3545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde închis
|
Silicon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,1884 RON - 1,1884 RON | 350 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,0125 RON - 2,0125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3094 RON - 0,3094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9953 RON - 1,2048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5339 RON - 0,5339 RON | 230 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,046 RON - 1,046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde închis
|
Silicon
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,0871 RON - 1,3389 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Galben
|
Silicon
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4517 RON - 0,4517 RON | 70 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3997 RON - 0,4832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina