Meniu Caută

Bușoane obturatoare

În stoc

Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor. Material: PVC, Nailon 6/6, TPE, EBA, TPR Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D d1 h d2 Material H Tip Cumpără
0,4448 RON - 0,813 RON 1265 În stoc
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,3185 RON - 0,6097 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,2624 RON - 0,5095 RON 45200 În stoc
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,9416 RON - 1,8179 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
2,4417 RON - 2,4417 RON 2000 În stoc
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,7437 RON - 1,4457 RON 26500 În stoc
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,3087 RON - 0,5997 RON 1000 În stoc
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,383 RON - 0,7414 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
1,1324 RON - 2,2043 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,5796 RON - 1,1265 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,7437 RON - 1,4457 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,3087 RON - 0,7442 RON 1000 În stoc
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
0,7872 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
2,2874 RON - 5,9259 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
1,1324 RON - 2,2043 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,2722 RON - 0,5296 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,3873 RON - 0,7228 RON 12000 În stoc
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
1,0706 RON - 2,5908 RON 2600 În stoc
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,8111 RON - 1,5173 RON 9000 În stoc
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
1,9927 RON - 5,11 RON 2000 În stoc
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
  • din 3
Buşon de obturare 19.0 mm PVC Negru

10104279

Interval de preț
0,813 RON - 0,4448 RON

Niveluri de stoc
1265 În stoc
Caracteristici
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Buşon de obturare 9.5 mm PVC Negru

10072387

Interval de preț
0,5095 RON - 0,2624 RON

Niveluri de stoc
45200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Buşon de obturare 57.5 mm PVC Negru

10070499

Interval de preț
2,4417 RON - 2,4417 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Buşon de obturare 25.0 mm PVC Negru

10071731

Interval de preț
1,4457 RON - 0,7437 RON

Niveluri de stoc
26500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Buşon de obturare 14.5 mm PVC Negru

10072400

Interval de preț
0,5997 RON - 0,3087 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Buşon de obturare 9.3 mm TPR Negru

10090046

Interval de preț
0,7442 RON - 0,3087 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Buşon de obturare 9.5 mm TPR Negru

10090053

Interval de preț
0,7228 RON - 0,3873 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Buşon de obturare 28.5 mm TPR Negru

10090121

Interval de preț
2,5908 RON - 1,0706 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Buşon de obturare 20.0 mm TPR Negru

10090084

Interval de preț
1,5173 RON - 0,8111 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Buşon de obturare 38.2 mm TPR Negru

10090176

Interval de preț
5,11 RON - 1,9927 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm