Meniu Caută

Bușoane obturatoare

În stoc

Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor. Material: PVC, Nailon, TPE, EBA Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D d1 h d2 Material H Tip Cumpără
0,132 RON - 0,3291 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,335 RON - 0,335 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,1693 RON - 0,3709 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,5495 RON - 0,5495 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,2245 RON - 0,359 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
  • din 2