Meniu Caută

Bușoane obturatoare

În stoc

Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor. Material: PVC, Nailon, TPE, EBA Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D d1 h d2 Material H Tip Cumpără
1,9927 RON - 4,8095 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
2,5821 RON - 4,8381 RON 498 În stoc
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
1,9927 RON - 5,11 RON 4000 În stoc
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,8111 RON - 1,5173 RON 9000 În stoc
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
1,0706 RON - 2,5908 RON 2900 În stoc
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
2,2874 RON - 5,9259 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
3,3961 RON - 8,8031 RON 700 În stoc
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,529 RON - 1,2825 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,8588 RON - 2,0755 RON 8250 În stoc
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
1,6699 RON - 3,1203 RON 5963 În stoc
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,4378 RON - 1,0535 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
0,3873 RON - 0,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,7872 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
0,8588 RON - 2,0755 RON 4580 În stoc
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3087 RON - 0,7442 RON 1000 În stoc
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
1,2896 RON - 3,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
Buşon de obturare 43.7 mm TPR Negru

10090183

Interval de preț
4,8381 RON - 2,5821 RON

Niveluri de stoc
498 În stoc
Caracteristici
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Buşon de obturare 38.2 mm TPR Negru

10090176

Interval de preț
5,11 RON - 1,9927 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Buşon de obturare 20.0 mm TPR Negru

10090084

Interval de preț
1,5173 RON - 0,8111 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Buşon de obturare 28.5 mm TPR Negru

10090121

Interval de preț
2,5908 RON - 1,0706 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Buşon de obturare 57.5 mm TPR Negru

10090190

Interval de preț
8,8031 RON - 3,3961 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Buşon de obturare 25.0 mm TPR Negru

10090114

Interval de preț
2,0755 RON - 0,8588 RON

Niveluri de stoc
8250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Buşon de obturare 32.0 mm TPR Negru

10090152

Interval de preț
3,1203 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
5963 În stoc
Caracteristici
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Buşon de obturare 25.0 mm TPR Negru

10090107

Interval de preț
2,0755 RON - 0,8588 RON

Niveluri de stoc
4580 În stoc
Caracteristici
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Buşon de obturare 9.3 mm TPR Negru

10090046

Interval de preț
0,7442 RON - 0,3087 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm