Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Material: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | HD | D | Culoare | Material | Grosime panou | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 În stoc |
|
|
Alb
|
PA
|
|
|
|
|||
| 4,0381 RON - 9,9032 RON | 800 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 1,589 RON - 3,9107 RON | 300 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Alb
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,5796 RON - 0,5796 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,6666 RON - 0,6666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,6216 RON - 0,6216 RON | 4000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Negru
|
PA
|
|
|
|
|||
| 1,2714 RON - 1,2714 RON | 3300 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,1338 RON - 1,1338 RON | 2090 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,5921 RON - 0,5921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,6623 RON - 0,6623 RON | 4500 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,5669 RON - 0,5669 RON | 1000 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,6384 RON - 0,6384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,6384 RON - 0,6384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,0846 RON - 1,0846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| 0,8434 RON - 0,8434 RON | 1400 În stoc |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 1,0805 RON - 1,0805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 4,2422 RON - 10,4535 RON | 520 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1