10560013
PGM-4
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 6.0 mm |
|---|---|
| D | 0.236 in |
| HD | 4.8 mm |
| HD | 0.189 in |
| H | 5.2 mm |
| H | 0.205 in |
| Grosime panou | 0.067 in |
| Grosime panou | 1.7 mm |
| Material | Nailon |
| Culoare | Negru |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina