Meniu Caută

Bușoane filetate cu garnitură Filete Metric M16 Nailon 6 Galben

Acest bușon filetat, cu garnitură, este rezistent la căldură și are o garnitură de șaibă din TPE/TPV care împiedică pătrunderea contaminanților. Este prevăzut cu filet metric și poate fi instalat manual sau cu șurubelniță. Poate rezista la temperaturi de până la -30 °C și până la 90 °C. De culoare galbenă, este realizat din PA6.
Numărul piesei Essentra:

20597429

Numărul piesei producătorului:

20597429

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,3514 RON
5000 - 24999 0,9653 RON
25000 + 0,8687 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

675,70 RON

500 x 1,3514 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 22.0 mm
H 17.5 mm
h 10.0 mm
SW1 15.0 mm
SW2 12.0 mm
Thread Sizes (All) M16 x 1.5
Standard filet Metric
Tip 1
Culoare Galben
Material Nailon 6
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne