Meniu Caută

Bușoane Ezeplug

În stoc

Ezeplugs sunt concepute pentru a sigila și fixa găurile filetate. Acestea sunt prevăzute cu o clapetă de tragere centrală sau laterală pentru inserare și extragere ușoară. Disponibile în mai multe dimensiuni, acestea pot proteja peste 25 dimensiuni de filet imperial sau metric împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Fila de tragere flexibilă face ca îndepărtarea să fie simplă.Include o clapetă de tragere centrală sau laterală care permite introducerea și scoaterea cu ușurință din orificiile filetate.Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul depozitării și transportului.Este simplu de instalat prin designul patentat cu montare rapidă și blochează bușonul pe poziție printr-o simplă apăsare. Material: LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1055

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Dimensiune filet d1 Direcție de tragere D Tip Cumpără
0,6202 RON - 0,7241 RON 3400 În stoc
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
2
0,2905 RON - 0,341 RON 1000 În stoc
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
2
0,3312 RON - 0,3915 RON 4500 În stoc
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
2
0,8152 RON - 0,9655 RON 1300 În stoc
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
2
0,4728 RON - 0,5473 RON 2750 În stoc
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
2
0,4462 RON - 0,5178 RON 2250 În stoc
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
2
Ezeplug 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Roșu

10262788

Interval de preț
0,7241 RON - 0,6202 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Direcție de tragere
    Central
Ezeplug 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Roșu

10262740

Interval de preț
0,341 RON - 0,2905 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Direcție de tragere
    Central
Ezeplug 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Roșu

10262757

Interval de preț
0,3915 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Direcție de tragere
    Central
Ezeplug 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE Roșu

10262795

Interval de preț
0,9655 RON - 0,8152 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Direcție de tragere
    Central
Ezeplug 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE Roșu

10262771

Interval de preț
0,5473 RON - 0,4728 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Direcție de tragere
    Central
Ezeplug 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Roșu

10262764

Interval de preț
0,5178 RON - 0,4462 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Direcție de tragere
    Central