Dopurile de eliberare laterală DKO protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și procesării, prevenind deteriorarea și contaminarea. Capătul flexibil se potrivește bine în piulița pivotantă DKO. O filă laterală permite îndepărtarea ușoară.Protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și prelucrării împotriva deteriorării și contaminanților.Capătul flexibil se fixează strâns în piulița pivotantă DKO, iar clapeta de tragere laterală permite îndepărtarea ușoară.Utilizate în mod obișnuit pentru a satisface nevoile unor industrii precum industria auto, producție și utilaje. Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1121
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | HD | Culoare | TL | Racorduri DKO compatibile (Toate) | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3943 RON - 0,8965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| 0,2582 RON - 0,2582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Galben
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 0,573 RON - 0,573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Galben
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 0,172 RON - 0,2408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| 0,4395 RON - 0,4395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 0,1479 RON - 0,3366 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 0,4257 RON - 0,4257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Galben
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 0,4395 RON - 0,4395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Galben
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,4312 RON - 0,9775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Galben
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 0,1329 RON - 0,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 0,3064 RON - 0,3064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Galben
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| 1,0583 RON - 1,0583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Galben
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| 0,4135 RON - 0,9425 RON | 19432 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 0,1198 RON - 0,1198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Roșu
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
|||
| 0,229 RON - 0,229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Roșu
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||
| 0,2102 RON - 0,2102 RON | 2000 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1;5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Roșu
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 0,2043 RON - 0,2043 RON | 6000 În stoc |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1;5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||
| 0,2213 RON - 0,2213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1;5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Roșu
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 0,3824 RON - 0,3824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Roșu
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina