20750183
20750183
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 150 - 1499 | 0,989 RON |
| 1500 - 7499 | 0,7064 RON |
| 7500 + | 0,6358 RON |
| D | 1.142 in |
|---|---|
| D | 29.0 mm |
| d | 0.858 in |
| d | 21.8 mm |
| h | 0.295 in |
| h | 7.5 mm |
| L | 31.0 mm |
| L | 1.22 in |
| Dimensiune filet | M22x1.5 |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina