Meniu Caută

Bușoane de ventilație

În stoc

Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Oțel inoxidabil, PA Culoare: Natural, Alb, Negru, Gri, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L d Tip Cumpără
0,8036 RON - 0,8036 RON 841 În stoc
25.8 mm
Negru
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
0,4515 RON - 0,5574 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.1 mm
Natural
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
44,6619 RON - 62,5267 RON 50 În stoc
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
18,7736 RON - 29,2034 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
0,8693 RON - 0,8693 RON 1600 În stoc
30.5 mm
Negru
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
18,3025 RON - 28,4706 RON 99 În stoc
17.0 mm
Negru
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
15,2535 RON - 23,7278 RON 495 În stoc
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
10,7688 RON - 16,7515 RON 50 În stoc
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
44,6619 RON - 62,5267 RON 100 În stoc
24.0 mm
M12 x 1.5
Gri
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
15,2535 RON - 23,7278 RON 77 În stoc
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
44,6619 RON - 62,5267 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
44,6619 RON - 62,5267 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
44,6619 RON - 62,5267 RON 199 În stoc
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
18,3039 RON - 28,4727 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
22,2933 RON - 34,6784 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
22,2933 RON - 34,6784 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
10,7688 RON - 16,7515 RON 726 În stoc
17.0 mm
M12 x 1.5
Negru
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
44,6619 RON - 62,5267 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
44,6619 RON - 62,5267 RON 49 În stoc
17.0 mm
M12 x 1.5
Negru
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
18,3025 RON - 28,4706 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • din 5
Bușon de ventilație Stabilizat termic Nailon Negru

10308929

Interval de preț
0,8036 RON - 0,8036 RON

Niveluri de stoc
841 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Material
    Nailon
Bușon de ventilație 120L/H (70mbar) 7.5 mm Nailon 6 Gri

10236543

Interval de preț
62,5267 RON - 44,6619 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nailon 6
Bușon de ventilație Stabilizat termic Nailon Negru

10074190

Interval de preț
0,8693 RON - 0,8693 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nailon
Bușon de ventilație 120L/H (70mbar) 7.5 mm Nailon 6 Negru

10236666

Interval de preț
28,4706 RON - 18,3025 RON

Niveluri de stoc
99 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nailon 6
Bușon de ventilație 25L/H (70mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nailon 6 Gri

10236529

Interval de preț
23,7278 RON - 15,2535 RON

Niveluri de stoc
495 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Bușon de ventilație 120L/H (70mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nailon 6 Gri

10236703

Interval de preț
16,7515 RON - 10,7688 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Bușon de ventilație 120L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Gri

10236550

Interval de preț
62,5267 RON - 44,6619 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Bușon de ventilație 25L/H (70mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nailon 6 Gri

10236581

Interval de preț
23,7278 RON - 15,2535 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Bușon de ventilație 25L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Gri

10236598

Interval de preț
62,5267 RON - 44,6619 RON

Niveluri de stoc
199 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Bușon de ventilație 25L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Negru

10236659

Interval de preț
16,7515 RON - 10,7688 RON

Niveluri de stoc
726 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Bușon de ventilație 25L/H (70mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nailon 6 Negru

10236642

Interval de preț
62,5267 RON - 44,6619 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5